ここがポイント こんな場面で  機能がいっぱい 仕様一覧  関連資料(PDF)
 
     
 
車いすでの外出の際、苦労されていませんか?   アシストホイールはその負担を軽減します!
笑顔で気持ちよい、そして安心した暮らしをしたいですよね!

 
     
     
 
 

 

お年寄りご夫婦に・・・

これからますます増えるお年寄り
同士の介護。車いすにのっている
方も「重いのに申し訳ない」と 遠慮
しがちになっています。
アシストホイールなら外出の機会
も増えて、ますます元気に!

 
 

 

芝生や砂利などで・・・

外に散歩に出かけると意外と多いのが芝生や未舗装の道路。
普通の手動車いすなら、避けてしまいがちのこんな場所もアシストホイールなら安心・ラクラク!

     
 

 

デイサービスの送迎で・・・

福祉車両のスロープは意外とき
つくて乗り降りが大変。
アシストホイールなら、急勾配の
スロープでも安心・ラクラク!

 
 

 

急勾配のスロープで・・・

日本の家屋はまだまだバリアフリ
ーではあません。スロープを付
けたのは良いものの、 勾配が急
すぎて押すのが大変という方に。
アシストホイールなら、急勾配の
スロープでも安心・ラクラク!

 
     
 
       
急な上り・下り坂でもラクラク!
■モーター
■グリップセンサー       
14°の坂でもラクラク上るハイパワーモーター採用。上り坂では、モーターがアシストし、下り坂では自動的にブレーキをかけます。折りたたみ時も邪魔 にならない薄型タイプを採用しています。
 
当社が独自に開発したセンサー内臓グリップです。これによりわずらわしい歩行速度調節のためのダイヤルや後進ボタンの操作は一切ありません、お出かけの際電源スイッチをオンすれば、手動車いすと同じ感覚で操作できます。
 
 
 
 
 
うっかり電源を切り忘れても安心!
■電源スイッチ&残量表示
■バッテリー
押しやすい手元位置に電源スイッチと一目でわかる4段階のバッテリー残量表示をつけました。また、うっかり電源を切り忘れたときも自動的に電源オフとなる安心機能もついています。
 
ワンタッチで差し込み、取り外しができます。ニッケル水素バッテリーを採用していますので、環境にやさしく軽量です。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
移乗がラクラク!
■フットレススイングアウト機能
フットレストがスイングアウトしますので移乗がしやすくなります。さらに着脱も可能です。
■アームレスト跳上げ機能
アームレストが簡単に跳ね上げられますので、横からの移乗がしやすくなります。
収納が便利!
■折り畳み・背折れ機能
普通の手動くるまいすと同じように、簡単に折りたためますので、コンパクトになります。
   
 
     
 
 
 
タイプ
アシストホイール(ハイパワータイプ)
アシストホイール(標準型)
タイヤサイズ
22インチ
16インチ
22インチ
16インチ
型式
NAW-22C−SD−HP
NAW−16C−SD−HP
NAW−16C−
DT−HP
NAW-22C-SD
NAW-16C-SD
NAW-16C-DT
本体寸法(全長×全幅×高さ[mm]
1,000×670×850
970×630×850
1,000×590×880
1,020×670×840
1,000×630×840
1,000×630×875
折りたたみ時の幅
380
330
330
380
330
330

重量[kg](バッテリー含む)

24
21
23
23
21
21
制御方式/駆動方式
マイコン制御/電動モーター駆動
実用登坂角度
14°
作動距離※1
8km
8km
作動時間※1
2時間
2時間
充電時間
2時間
2時間
バッテリー
ニッケル水素バッテリ
ニッカドバッテリ
装備
背折れ
背折れ

背折れ スイング
跳上げ

-
-
脱着
背折れ機能
標準装備
メーカーオプション+20,000円
シートカラー
ネイビーチェック
グリーンチェック
ブラウンチェック
ブルー
ネイビーチェック
ブラウンチェック
希望小売価格(非課税)※2
298,000円
298,000円
340,000円
販売終了
販売終了
販売終了
TAISコード
00025−000015
0025−000013
00025-000012
00025-000003
00025-000004
00025-000008
 
 
 
※1条件によって変わります。
※2価格についてはお近くの、ショップにお問合せ下さい。
●希望小売価格には本体、専用充電器、専用バッテリー各1個が含まれます。●車いすは取扱説明書をよく読んでお使い下さい。
●「アシストホイール/ASSISTWHEEL」は当社の登録商標です。
●予備バッテリー挿入
ハイパワー型用バッテリー
(ニッケル水素)

標準型用バッテリー
(ニッカド)

共通充電器
 
 
     
  >>アシストホイールカタログ画像