NK-1 & NK-1H
ゆっくり、そしてなめらかに歩くことができます。
新開発の空圧シリンダーにより、マイコン制御なしで従来の空圧膝継手の性能を
大きく上回る歩行速度随性を実現しました。
ゆっくり歩きから普通の速度までなめらかに楽に歩くことができます。
また高強度チタンフレーム採用により軽量化と優れた耐久性を実現。
コンパクトな設計により、お子様や、女性、お年寄りにもご使用いただけます。
[Movie Size]
208×160
6.56MB
6分32秒
動画はWindows Media Playerで閲覧出来ます。
膝継手 NK-1
<伸展補助バネ付 NK-1s>
高耐久型 NK-1H
<伸縮補助バネ式 NK-1Hs>
空気シリンダーが2段階で機能し、歩行速度変化に対応 新開発の空圧シリンダーは電力を使用せず、ある程度の歩行速度変化に追随します。
NK-1の耐久性をさらにレベルアップ
NK-1の125s対応版。伸展ストッパーゴムを大きくし、より高い耐久性を実現。
立脚相制御
新型荷重ブレーキ
(セパレート型)
遊脚相制御
高性能空圧シリンダー
※1
(デュアルチャンバー型)
立脚相制御
新型荷重ブレーキ
(セパレート型)
遊脚相制御
高性能空圧シリンダー
※1
(デュアルチャンバー型)
型式:NK-1
寸法:全長=220mm
A=43.5mm
B=176.5mm
重量:910g
膝屈曲角度:最大160度
装着者体重制限:125kg以下
※この仕様はお断りなく変更する場合がございます。
型式:NK-1H
寸法:全長=220mm
A=43.5mm
B=176.5mm
重量:910g
膝屈曲角度:最大160度
装着者体重制限:125kg以下
※この仕様はお断りなく変更する場合がございます。
独自開発のシリンダーにはメインチャンバーとアシストチャンバーがあり、
MV(メインバブル)
で ゆっくり歩きを調整し、
AV(アシストバブル
)で普通歩きを調整します。TVではターミナルインパクトを 軽減できます。
>>ページトップへ