義足足部の種類が豊富に!
フリーダムイノベーションズ社の優れたカーボン成型技術が、高いレスポンスをもつ足部を創り出しました。ナブテスコの単軸フットと合わせて、ユーザーの生活様式、活動レベルに合わせて選択できます。
自分のペースで、自由な歩行
開発コンセプトは「タフ&コンフォート」 さらなる耐久性の向上と NEWシリンダーによる心地よい歩きを目指しました。
またマイコンの省エネ化に成功し、同じバッテリーで
電池寿命が2倍になりました。
 
       
ハイブリッドニー
待望のニューモデル!
イールディング機能がついたインテリジェント膝継手。急激な膝折れを防ぐだけでなく、坂道や階段の交互下りも可能に。またインテリジェント機能もしっかり継承し、“安心”と“快適”を提供できます。
立脚相制御
油圧ダンパ&MRSシステム。
(イールディング機能)
遊脚相制御
空圧シリンダー&マイコン
(インテリジェント機能)
新型荷重ブレーキ付
インテリジェント膝継手
マイコン制御のインテリジェント機能を搭載。また従来の荷重ブレーキの課題を克服。スムースな遊脚相への移行を可能にしました。
立脚相制御
新型荷重ブレーキ
遊脚相制御
空圧シリンダー&マイコン
(インテリジェント機能)
4軸インテリジェント膝継手
リンク機構により、優れた安定性を持ち、生体の膝関節に近い自然な動きを実現。さらにベアリング搭載の高耐久型が出ました。
立脚相制御
四節リンク機構
遊脚相制御
空圧シリンダー&マイコン
(インテリジェント機能)
高性能空圧膝継手
NK-1
新開発の空圧シリンダーは特殊構造により電力を使用せず、歩行速度変化を追従します。ゆっくり〜普通歩きを重視する方に適しています。
立脚相制御
新型荷重ブレーキ
(セパレート型)
遊脚相制御
高性能空圧シリンダー
(デュアルチャンバー型)
高耐久型
NK-1H
NK-1の125gkg対応版。フレームの改良や、ストッパーゴムの改良によりより高い耐久性を実現しました。
立脚相制御
新型荷重ブレーキ
(セパレート型)
遊脚相制御
高性能空圧シリンダー
(デュアルチャンバー型)
 
フリーダムフット&ナブテスコ単軸フット
フリーダムイノベーションズ社とのコラボレーションが実現!
得意のカーボン成型技術を活かし、 レスポンスを追求したデザインで製品化。
単軸フットと合わせて、ユーザーの生活様式、活動レベルに合わせて選択できます。
>>詳細はこちら 
         

FS1000

“Pre-flexed angle”が優れた弾力性を生み、ダイナミックな活動をアシストします。

FS2000

足部高さが低いエネルギー蓄積型足部。

FS3000

足部高さが低いエネルギー蓄積型足部。

FS4000

長断端の下腿切断やサイム切断の方でも使用できます。

LP2000

ラミネーションカップを使用することで、クリアランスが少ないサイム切断の方に最適です。

VS1000

より多くの方にエネルギー蓄積型足部を使用していただきたく、破格のプライスにしました。

RS1000

Z型のデザインによりショックアブソーバー機能を実現。垂直方向の衝撃を吸収します。

RS2000

スライドしながら差高変化するのでアライメントへの影響がほとんどありません。

RS3000

Z型のデザインによりショックアブソーバー機能を実現。垂直方向の衝撃を吸収します。

RS4000

スリムなデザインにより更なる軽量化を実現、外装の仕上げもやり易くなりました。

RS5000

多くの要望によりRS4000のロープロファイルを製品化しました。

ナブテスコ単軸フット

底屈、背屈用のバンパーを硬さ2種類で用意しました。好みの硬さに調整してください。
 
 
義足構成部品が充実!
チタン合金などを使用したソケットアダプタなど、軽量かつ丈夫なパーツが揃いました。
ハイブリッド二ー、インテリジェント膝継手、NK-1などと一緒に使用されてみてはいかがでしょうか?
 
A ソケットアダプタなど
 
 
N−SA01
N−SA04
N−SA06
N−SA09
N−SA11
 
 
N−SA02
N−SA05
N−SA07
N−SA10
N−SA13
 

B ターンテーブル C デュアルコネクタ

 
N−R100
 
NN-DC 01
N-DC 02
N-DC 03
N-D231
N-DC 04
 
D パイプアダプタ・フットアダプタなど   外装など
  N-P221
N-P112
N-P114
N-P135

N-P233
 
 
N−D111
N−D222
N−CA02
N−CA03
N−FA01
N−FA02
   
 
 
 筋電技術に関する研究により培ったノウハウを皆様にお手軽にご活用いただけるように、筋電アンプICシリーズを正式に商品化しました。この筋電アンプICシリーズは差動入力された表面電位などの微小信号を増幅し、ノイズを除去して出力するハイブリッドICです。
研究用など、数多く利用されています。
   
 
 
いろいろな方のインタビューを掲載します。
 
 


絶望も希望に”なると信じられるように

弊社製品をご利用いただいている、小堀 美智子さんにインタビューさせていただきました。

 >>詳細はこちら 

 

                                         

   
 
                                                               
 
 

>>カタログPDFはこちらから  【 全6ページ 、 容量:9,834KB 】

 
       >>ページトップへ