- 特異なカーブ形状は衝撃の吸収、推進力の補助、そして動きをなめらかにするために設計されています。またカーボン繊維の方向や織目を徹底的に管理したCFRP(炭素繊維強化プラスチック)は、弾力性と耐久性に優れ、ユーザーの活動を制限せず、自由にするものです。

- FS1000 シエラ
優れた弾力性でダイナミックな活動をアシストします。またつま先が二股になっているので凸凹に対して柔らかく対応します。

-
クリアランス:13.2cm
重 さ:約470g
サイズ:22〜30cm
(仕様はサイズ25cmの場合)

- FS3000 ハイランダー
柔らかさに特徴があり、絨毯の上を歩いているような感覚があります。構造も高すぎず、最も実績のある足部です。

-
クリアランス:9.4cm
重 さ:約437g
サイズ:22〜30cm
(仕様はサイズ25cmの場合)

- FS4000 パシフィカLP
踵が柔らかく、安定性の高い足部です。断端と地面との距離(クリアランス)が狭い方にお勧めします。

-
クリアランス:5.3cm
重 さ:約432g
サイズ:22〜30cm
(仕様はサイズ25cmの場合)

- VS1000 セネター
このシンプルで軽量な足部はフリーダムフットを初めて使用される方に適しています。なお激しいスポーツでの使用はできません。

-
クリアランス:11.4cm
重 さ:約489g
サイズ:22〜30cm
(仕様はサイズ25cmの場合)

- RS2000 ランウェイ
簡単に差高調整ができるので、靴の選ぶ範囲が広くなります。歩き心地も良く、注目されている足部です。

-
クリアランス:7.6cm
重 さ:約462g
サイズ:22〜27cm
(仕様はサイズ24cmの場合)

copyright © 2011 Nabtesco CO all rights reserved.