• マイコン制御のインテリジェント機能と体重をのせるとブレーキがかかる新型荷重ブレーキを持った膝継手です。インテリジェント機能による自然な歩行と新型荷重ブレーキによる安定性が特徴です。
  • ▶荷重ブレーキ機能
    体重をのせると膝が固定(ブレーキ)し、膝折れを防止します。また従来式だとつま先離床時にブレーキがひっかかりスムーズに歩けませんでしたが、新型ではその問題を軽減しました。
  • ▶インテリジェント機能
     空圧シリンダー

    電子制御により、歩行速度を検知して足(膝下)の振出速度を自動的にコントロールします。これにより自由に歩く事が出来ます。
  • インテリジェント機能のポイント

    ● 1歩毎の速度変化に対応、自在に速度を変えて歩くことができます。
    ● 最大10段階の速度設定が可能です。
    ● 膝の曲り始めが柔らで、歩行に合わせ足が振出されるので、楽に安心して歩けます。
    ● 電子部品の省エネ化により電池寿命は約2年です。(2005年12月生産分より)
    ● 電池消耗時は自動的に一定の速度(普通の速度)に設定される安心設計です。
    ● 電池交換後の再調整は不要です。
  • インテリジェント機能の詳細

    ▶インテリジェント機能は事前に歩行速度と反発力(足の振出し力)を膝継手に教示するティーチング制御を利用しています。義足調整時にゆっくり歩き、普通歩き、早い歩きの3パターンを試歩行し、最大10段階ものユーザー独自の設定を作ります。この制御により、違和感なく日常生活で歩行することができます。また無理に断端と振る必要が無いので負担も軽減します。また空圧シリンダーとの組み合わせで柔らかくコントロールできることから、見た目も自然な歩きになります。