型 式:NIーC411
屈曲角:最大160度
体重制限:100kg
電池寿命:約2年間
保 証:1年
この仕様はお断りなく変更する場合があります
マイコン制御のインテリジェント機能と、優れた安定性と生体の膝関節に近い自然な動きを作る四節リンク機構を持った膝継手です。
▶四節リンク機構
優れた安定性により膝折れを防止し、生体の膝関節に近い自然な動きを実現します。 またイスに座ったときの膝部の突き出しが少なくなり、自然な外観が得られます。
▶インテリジェント機能
空圧シリンダー
電子制御により、歩行速度を検知して足(膝下)の振出速度を自動的にコントロールします。これにより自由に歩く事が出来ます。
インテリジェント機能のポイント
● 1歩毎の速度変化に対応、自在に速度を変えて歩くことができます。
● 最大10段階の速度設定が可能です。
● 膝の曲り始めが柔らで、歩行に合わせ足が振出されるので、楽に安心して歩けます。
● 電子部品の省エネ化により電池寿命は約2年です。(2005年12月生産分より)
● 電池消耗時は自動的に一定の速度(普通の速度)に設定される安心設計です。
● 電池交換後の再調整は不要です。
インテリジェント機能の詳細
▶インテリジェント機能は事前に歩行速度と反発力(足の振出し力)を膝継手に教示するティーチング制御を利用しています。義足調整時にゆっくり歩き、普通歩き、早い歩きの3パターンを試歩行し、最大10段階ものユーザー独自の設定を作ります。この制御により、違和感なく日常生活で歩行することができます。また無理に断端と振る必要が無いので負担も軽減します。また空圧シリンダーとの組み合わせで柔らかくコントロールできることから、見た目も自然な歩きになります。
■ ハイブリッドニー
■ インテリジェントニー単軸
■ インテリジェントニー四軸
■ レガート
■ NK-1
■ 足部/パーツ/筋電
copyright © 2011 Nabtesco CO all rights reserved.