公営住宅
狭い踊り場と
急な階段
高台の一軒家
玄関までの
数段の階段
  こんな階段での
 介助場面で
 活躍しています!
 
   
 
■階段移動用リフト
 
無理なく快適に。
C-MAXは階段の昇降ができるリフトです。
本体がコンパクトなため、取り回しが非常にしやすく、公営住宅などに多い急な階段や狭い踊り場でも使用できます。
 
適応性
S-MAX同様、ハンドル高さや昇降スピードの調節はもちろん、「シングルスッテップモード」
と「連続モード」の2種類のモード切り替えができます。
多機能性
日常の色んな状況に楽に対応できるようになります。医療及び送迎サービス、
公共施設や建物内での利用、老人ホームや一般家庭での利用に最適です。
軽量・コンパクト
簡単に分解でき、車のトランクに積み込むことが可能です。また、本体がコンパクトなため、
取り回しが非常にしやすく、公営住宅などに多い急な階段や狭い踊り場でも使用できます。
   
 
 
■車いす用階段昇降ユニット
 
簡単に安全に。
S-MAXは、階段の昇降を可能にする車いす用電動ユニットです。
特定のブランケット(ユニバーサルラック)により、後輪サイズが12〜24インチのほとんどの
車いすに付けられます。
 
 
 
セーフティ・ブレーキシステム
階段のヘリでは 自動的に安全ブレーキが働き、滑り落ちる心配はありません。
(ドイツの医療機器安全認証(TU)取得)
 
  駆動システム
電子制御の働きで2つの車輪と2本のロボットアームが
交互に作動し、人が歩く様に階段を昇り降りします。
1回の充電で約300〜500段の階段昇降が可能です。
 
 
     
  ■製品仕様
 
タイプ C−MAX(C121/U1型)

S-MAX(ユニバーサルラック付)

荷    重
max.120kg max.120kg
バッテリー
2×12V-5Ah 2×12V-3.3Ah
DCモーター
24V 24V
昇降速度
8〜23段/分 8〜23段/分
段 の 高さ
max.21cm max.21cm
段 の 奥行
min.17cm min.18cm
バッテリー容量
約300段(15〜30階)の往復 約300段(15〜30階)の往復
重   量
31.7kg
(分解した場合、一番重いものは17.2kgあります。)
総  重  量:30kg(ユニバーサルラックを含む)
ユニット本体 :14.5kg(バッテリーは含まず)
バッテリー  :3.5kg
ハンドル   :4kg
ユニバーサルラック:8kg
高   さ
1090mm
1200mm
(ハンドル部:1650mmまで延長可能)
485mm
ハンドル部:520mm
ユニット本体:330mm
奥   行
915mm(フットレスをたたんだ状態:750mm) ユニット本体:320mm
バッテリー
充 電 器
(標準装備)
充電器は90v〜240vに対応可能。旅先やどこへ行くにも便利です。 バッテリーはS-MAXに付いたままで充電可能ですが、取り外して充電することもできます。
(電源110Vもしくは240V用)
TAISコード 000025-000018 000025-000017
   
  >>C-MAX、S-MAXカタログ画像
>>J-MAXカタログ画像

>>ページトップへ