- アシストホイールなら、車いすによる介護をパワフルにアシストでき、
介護する方の負担を軽減します。
気兼ねも負担も笑顔に変わる、らくらく介護で出かけましょう。

- ご利用される方の身体状況やご利用環境に適したタイプを選択できます。


- 一般家庭やデイサービスの送迎など、幅広い場所で利用されています。



- ▶収納が便利!
折りたたみ・背折れ機能
普通の手動車いすと同じように、簡単に折り畳めます。背折れ機能を搭載していますので、コンパクトになります。

- ▶急な上り・下り坂でもラクラク!
グリップセンサー
当社が独自に開発したセンサー内蔵グリップです。これにより、煩わしい歩行速度調節の為のダイヤルや後進ボタンの操作は一切ありません。お出かけの際電源スイッチをオンにすれば、手動車いすと同じ感覚で操作できます。
モーター
14°の坂でもラクラク上るハイパワーモーター採用。上り坂ではモーターがアシストし、下り坂では自動的にブレーキをかけます。折りたたみ時も邪魔にならない薄型タイプを採用しています。

- ▶うっかり電源を切り忘れても安心!
電源スイッチ&残量表示
当社が独自に開発したセンサー内蔵グリップです。これにより、煩わしい歩行速度調節の為のダイヤルや後進ボタンの操作は一切ありません。お出かけの際電源スイッチをオンにすれば、手動車いすと同じ感覚で操作できます。
バッテリー
ワンタッチで差し込み、取り外しができます。ニッケル水素バッテリーを採用していますので、環境にやさしく簡単です。

- ▶搭乗がラクラク!
アームレストが簡単に跳ね上げ機能
アームレストが簡単に跳ね上げられますので、横からの搭乗がしやすくなります。さらに着脱も可能です。
フットレストスイングアウト機能
フットレストがスイングアウトしますので搭乗がしやすくなります。さらに着脱も可能です。
copyright © 2011 Nabtesco CO all rights reserved.